精機カンパニーは、産業用ロボットの関節等に使われる精密減速機を主力製品とするナブテスコ株式会社の社内カンパニーです。

ホーム > 製品紹介 > RAシリーズ

RA SERIES RAシリーズ/ RA SERIESはマシニングセンタのATCマガジン、ATCアーム、APC等や旋盤のターレット刃物台等の高精度割出用のギヤヘッドです。

特長と構造

高信頼性・高剛性・高精度・高トルク

両持支持機構、ピン歯車機構の採用により

  • 定格トルクの5倍のトルクがかかっても壊れない
  • ねじり剛性が非常に大きい
  • バックラッシが小さい[1arc.min.(分)]
  • トルク密度が高い(小さい体で大きなトルクを出す)
大荷重支持

大きな荷重を直接支持するために、主軸受(大型アンギュラ玉軸受) を内蔵している。

これらの特長による3つのメリット
  • メンテナンスフリー(無故障)
  • コンパクト設計、部品点数低減
  • 工数低減(設計、組立、調整)

作動原理

サーボモータの回転がインプットギヤからスパーギヤに伝わり、インプット ギヤとスパーギヤの歯数比分減速されます。

クランク軸は、スパーギヤに直結されており、スパーギヤと同じ回転数でま わります。

クランク軸の偏心部には、ニードルベアリングを介してRVギヤが2枚取り付 けられています。(RVギヤが2枚あるのは力のバランスをとるため)

クランク軸が回転すると、偏心部に取り付けられた2枚のRVギヤも偏心運動 (クランク運動)します。

一方、ケース内側のピン溝には、RVギヤの歯数より1本多いピンが等ピッチ で配列されています。

クランク軸が1回転すると、RVギヤはピンに接触しながら1回偏心運動(クラ ンク運動)します。その結果、クランク軸の回転方向と逆の方向に1歯分RVギ ヤが回転します。

その回転を、クランク軸を介してシャフト(出力軸)に取り出すことにより、 クランク軸の回転数をピンの本数分減速することが出来ます。

総減速比は、第1減速部の減速比と第2減速部の減速比の積になります。

型式表示

定格表参照 定格表参照

定格表

型式 RA-20EA RA-40EA RA-80EA RA-160EA
速比値 80 80 80 80
104 104 100 100
120 120 120 128
140 152 152 144
160     170

定格トルク

N-m(kgf-m)

167(17) 412(42) 784(80) 1568(160)

定格出力回転数

rpm

15 15 15 15

定格寿命

Hr

6000 6000 6000 6000

起動停止許容トルク

N-m(kgf-m)

412(42) 1029(105) 1960(200) 3920(400)

瞬時最大許容トルク

N-m(kgf-m)

833(85) 2058(210) 3920(400) 7840(800)

許容出力回転数[連続]  注記.2

rpm

45 42 42 27

許容出力回転数[間欠]  注記.2

rpm

75 70 70 45

バックラッシ

arc.min

1.0 1.0 1.0 1.0

ロストモーション

arc.min

1.0 1.0 1.0 1.0

バネ定数

N-m/arc.min (kgf-m/arc.min)

49(5) 108(11) 196(20) 392(40)

質量

kg

10 18.5 28 58
主軸受の容量

許容モーメント

N-m(kgf-m)

882(90) 1666(170) 2156(220) 3920(400)

瞬時最大許容モーメント

N-m(kgf-m)

1764(180) 3332(340) 4312(440) 7840(800)

許容スラスト力

N(kgf)

3920(400) 5194(530) 7840(800) 14700(1500)

α寸法  注記.4

mm

63.1 83.1 81.5 93.8

L寸法  注記.4

mm

113.3 143.7 166 210.9
注記 : 
  • 1. 定格表は、減速機単体の仕様値を記します。
  • 2. 許容出力回転数は、稼働率によっては発熱による制約を受ける場合があります。
  • 3. 減速機の慣性モーメントは、製品早見表をご参照ください。
  • 4. α、L寸法は、許容モーメント・許容スラスト力の項をご参照ください。
型式 RA-20EC RA-40EC RA-80EC RA-160EC
速比値 81 81 81 81
105 105 101 101
121 121 121 129
141 153 153 145
161     171

定格トルク

N-m(kgf-m)

167(17) 412(42) 784(80) 1568(160)

定格出力回転数

rpm

15 15 15 15

定格寿命

Hr

6000 6000 6000 6000

起動停止許容トルク

N-m(kgf-m)

412(42) 1029(105) 1960(200) 3920(400)

瞬時最大許容トルク

N-m(kgf-m)

833(85) 2058(210) 3920(400) 7840(800)

許容出力回転数[連続]  注記.2

rpm

45 42 42 27

許容出力回転数[間欠]  注記.2

rpm

75 70 70 45

バックラッシ

arc.min

1.0 1.0 1.0 1.0

ロストモーション

arc.min

1.0 1.0 1.0 1.0

バネ定数

N-m/arc.min (kgf-m/arc.min)

49(5) 108(11) 196(20) 392(40)

質量

kg

9.5 20 27 59
主軸受の容量

許容モーメント

N-m(kgf-m)

882(90) 1666(170) 2156(220) 3920(400)

瞬時最大許容モーメント

N-m(kgf-m)

1764(180) 3332(340) 4312(440) 7840(800)

許容スラスト力

N(kgf)

3920(400) 5194(530) 7840(800) 14700(1500)

α寸法  注記.4

mm

122.2 148.1 158.4 201.8

L寸法  注記.4

mm

113.3 143.7 166 210.9
注記 : 
  • 1. 定格表は、減速機単体の仕様値を記します。
  • 2. 許容出力回転数は、稼働率によっては発熱による制約を受ける場合があります。
  • 3. 減速機の慣性モーメントは、製品早見表をご参照ください。
  • 4. α、L寸法は、許容モーメント・許容スラスト力の項をご参照ください。