精機カンパニーは、産業用ロボットの関節等に使われる精密減速機を主力製品とするナブテスコ株式会社の社内カンパニーです。

ホーム > 製品紹介 > RSシリーズ

RS SERIES RSシリーズ/ RS SERIESは小型・高出力

特長

RS SERIES は小型・高出力
小型で高出力
扁平、直交入力、高剛性
ポジショナーに最適
サーボモータ軸(入力軸)を直交させることで底面からの低さを実現
RS-900Aは最大9,000kg、RS-320Aは最大5,000kgの許容搭載質量

定格表

型式 RS-120A(仮称) RS-320A RS-320A-HS(仮称) RS-900A
速比値 128 170 100 193.6, 240

許容搭載質量

kg

1,600 5,000 5,000 9,000

定格トルク

Nm(kgf-m)

1,176(120) 3,136(320) 3,136(320) 8,820(900)

起動停止時の許容トルク

Nm(kgf-m)

2,940(300) 7,840(800) 7,840(800) 17,640(1,800)

瞬時最大許容トルク

Nm(kgf-m)

5,880(600) 15,680(1,600) 15,680(1,600) 35,280(3,600)

許容モーメント

  注記1

慣性モーメントI=GD2/4  注記2

Kg-m2

3.4×10-3 速比193.6のとき
1.16x10-2
速比240.0のとき
1.14x10-2

許容出力回転数

rpm

30 20 20 10

動作範囲

エンドレス

バックラッシ

arc.min

最大 1

本体質量  注記3

kg

190 290 380 480
注記 : 
  • ※ 許容出力回転数は、稼働率による発熱および周囲温度により制約を受ける場合があります。
  • 1. 許容スラスト力、許容モーメント線図を参照下さい。
  • 2. 慣性モーメント値は減速機本体の値でインプットスプライン部の慣性モーメントは含まれておりません。
  • 3. 本体質量はモータの種類により異なります。