構造
型式表示
ご注文、ご照会の際は下記の型式コードでご指示ください。

定格表
| 出力回転数(r/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 速比値 |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
|
シャフト |
ケース |
|||||||||||
![]() |
57 | 56 | 191 (19.5) |
0.13 | 155 (15.8) |
0.22 | 137 (14.0) |
0.29 | 125 (12.8) |
0.35 | 118 (12.0) |
0.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 80 | |||||||||||
| 105 | 104 | |||||||||||
| 121 | 120 | |||||||||||
| 141 | 140 | |||||||||||
![]() |
57 | 56 | 464 (47.3) |
0.32 | 376 (38.4) |
0.53 | 333 (34.0) |
0.70 | 306 (31.2) |
0.85 | 286 (29.2) |
1.00 |
| 81 | 80 | |||||||||||
| 105 | 104 | |||||||||||
| 121 | 120 | |||||||||||
| 153 | 152 | |||||||||||
![]() |
57 | 56 | 886 (90.4) |
0.62 | 719 (73.4) |
1.00 | 637 (65.0) |
1.33 | 584 (59.6) |
1.63 | 547 (55.8) |
1.91 |
| 81 | 80 | |||||||||||
| 101 | 100 | |||||||||||
| 121 | 120 | |||||||||||
| 153 | 152 | |||||||||||
![]() |
81 | 80 | 2,176 (222) |
1.52 | 1,774 (181) |
2.48 | 1,568 (160) |
3.28 | 1,441 (147) |
4.02 | 1,343 (137) |
4.69 |
| 101 | 100 | |||||||||||
| 129 | 128 | |||||||||||
| 145 | 144 | |||||||||||
| 171 | 170 | |||||||||||
![]() |
81 | 80 | 4,361 (445) |
3.04 | 3,538 (361) |
4.94 | 3,136 (320) |
6.57 | 2,881 (294) |
8.05 | 2,695 (275) |
9.41 |
| 101 | 100 | |||||||||||
| 118.5 | 117.5 | |||||||||||
| 129 | 128 | |||||||||||
| 141 | 140 | |||||||||||
| 171 | 170 | |||||||||||
| 185 | 184 | |||||||||||
![]() |
81 | 80 | 6,135 (626) |
4.28 | 4,978 (508) |
6.95 | 4,410 (450) |
9.24 | 4,047 (413) |
11.3 | 3,783 (386) |
13.2 |
| 101 | 100 | |||||||||||
| 118.5 | 117.5 | |||||||||||
| 129 | 128 | |||||||||||
| *154.8 | 153.8 | |||||||||||
| 171 | 170 | |||||||||||
| *192.4 | 191.4 | |||||||||||
![]() |
123 | 122 | 7,497 (765) |
5.23 | 6,086 (621) |
8.50 | 5,390 (550) |
11.29 | 4,949 (505) |
13.82 | ||
| 141 | 140 | |||||||||||
| 163.5 | 162.5 | |||||||||||
| *192.4 | 191.4 | |||||||||||
■ 出力回転数30~60、歯巾、慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値
| 出力回転数(r/min) | 30 | 40 | 50 | 60 | 歯巾 mm |
慣性モーメントI Kg-m2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
||
![]() |
112 (11.4) |
0.49 | 102 (10.4) |
0.57 | 96 (9.76) |
0.67 | 91 (9.24) |
0.76 | 8 | 0.075×10-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0488×10-4 | ||||||||||
| 0.0355×10-4 | ||||||||||
| 0.0295×10-4 | ||||||||||
| 0.0241×10-4 | ||||||||||
![]() |
270 (27.6) |
1.13 | 248 (25.3) |
1.39 | 232 (23.7) |
1.62 | 10 | 0.2323×10-4 | ||
| 0.168×10-4 | ||||||||||
| 0.128×10-4 | ||||||||||
| 0.109×10-4 | ||||||||||
| 0.0823×10-4 | ||||||||||
![]() |
517 (52.8) |
2.17 | 474 (48.4) |
2.65 | 10 | 0.7312×10-4 | ||||
| 0.513×10-4 | ||||||||||
| 0.404×10-4 | ||||||||||
| 0.328×10-4 | ||||||||||
| 0.245×10-4 | ||||||||||
![]() |
1,274 (130) |
5.34 | 15 | 1.963×10-4 | ||||||
| 1.505×10-4 | ||||||||||
| 1.105×10-4 | ||||||||||
| 0.903×10-4 | ||||||||||
| 0.755×10-4 | ||||||||||
![]() |
2,548 (260) |
10.7 | 16 | 0.523×10-3 | ||||||
| 0.400×10-3 | ||||||||||
| 0.328×10-3 | ||||||||||
| 0.295×10-3 | ||||||||||
| 0.263×10-3 | ||||||||||
| 2.005×10-4 | ||||||||||
| 1.793×10-4 | ||||||||||
![]() |
18 | 0.893×10-3 | ||||||||
| 0.695×10-3 | ||||||||||
| 0.575×10-3 | ||||||||||
| 0.518×10-3 | ||||||||||
| 0.408×10-3 | ||||||||||
| 0.358×10-3 | ||||||||||
| 0.303×10-3 | ||||||||||
![]() |
22 | 1.178×10-3 | ||||||||
| 0.994×10-3 | ||||||||||
| 0.820×10-3 | ||||||||||
| 0.655×10-3 | ||||||||||
■ その他(許容最高出力回転数、起動・停止時の許容トルクなど)
| 型式 | 許容最高 r/min |
起動・停止時の Nm(kgf-m) |
瞬時最大 Nm(kgf-m) |
ロスト MAX.arc.min. |
バネ定数 Nm/arc.min.(kgf-m/arc.min.) |
重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 274(28) | 686(70) | 1 | 39.2(4) | 3.5 |
![]() |
50 | 833(85) | 1,666(170) | 1 | 98(10) | 6.5 |
![]() |
40 | 1,592(162.5) | 3,185(325) | 1 | 196(20) | 10.0 |
![]() |
45 | 3,920(400) | 6,615(675) | 1 | 392(40) | 20.0 |
![]() |
35 | 7,840(800) | 12,250(1,250) | 1 | 980(100) | 36.5 |
![]() |
25 | 11,025(1,125) | 18,620(1,900) | 1 | 1,176(120) | 50.0 |
![]() |
20 | 13,475(1,375) | 26,950(2,750) | 1 | 1,666(170) | 71 |
注記 :
- 1. 入力軸最高回転数は、許容最高出力回転数×速比値以下になるように設定下さい。
- 2. 上表の入力容量(kW)は、RV減速機の効率を考慮しています。
- 3. 上表の出力トルク(Nm)は、各出力回転数において、寿命時間が一定になるように考慮した値です。

- 4. 定格トルクとは出力回転数15r/min時の出力トルクをいい、寿命計算の基礎となる数値です。定格寿命(97ページ)をご参照下さい。
- 5. 慣性モーメント値はRV減速機本体とインプットギヤの歯幅を考慮した値です。インプットギヤ軸部の慣性モーメントは含まれておりません。
- 6. 上記、許容最高出力回転数以上で御使用の場合は、弊社へ御問合わせ下さい。
- 7. 上記の速比以外をご要望の場合は、弊社へお問合わせ下さい。
- 8. *この減速比は割り切れません。

- 9. 出力回転数は正逆切換時の回転数であり、一方向連続回転には適用しません。一方向連続で長時間使用される場合は御連絡下さい。