特長と構造

| ● | ケーブル等を減速機内部に通せる |
| ● | 装置の省スペース設計が可能 |
| ● | 信頼性の向上 |
| ● | トータルコストの低減 |
| ● | アンギュラ玉軸受を組込んでいる為、外部荷重の支持が可能。高剛性・モーメント容量大により旋回軸への使用可能 |
| ● | 必要構成部品点数が削減できる |
| ● | 取り付けが容易となる |
| ● | 振動が小さい | ● | GD2が小さい |
| ● | RVギヤの公転速度が遅くなり、振動が小さくなる |
| ● | モータ直結部(インプットギヤ)を小さくすることが出来、慣性が小さくなる |
| ● | ねじり剛性が大きい | ● | 振動が小さい |
| ● | 耐衝撃性が大きい(定格トルクの500%) | ||
| ● | クランク軸が両持支持できる構造 |
| ● | 起動効率がすぐれている |
| ● | 磨耗が少なく寿命が長い |
| ● | バックラッシが小さい(1arc.min.) |
| ● | ころがり軸受を使用している |
| ● | バックラッシが小さい(1arc.min.) |
| ● | 耐衝撃性が大きい(定格トルクの500%) |
| ● | RVギヤとピンとの同時かみ合い数が多い |

作動原理
RV-C型減速機は2段減速型です。

●入力軸の回転が インプットギヤからスパーギヤへ伝えられ、歯数比分の減速
が行われます。これが第1減速部です。

●スパーギヤはクランク軸に連結されており、第2減速部の入力となります。
クランク軸の偏心部には、ころがり軸受を介してRVギヤが取付られています。
又、ケースの内側にはRVギヤの歯数より1本だけ多いピンが、等ピッチで配列されています。
ケースを固定しスパーギヤを回転させるとクランク軸の偏心運動によりRVギヤも偏心運動します。
この時クランクシャフトが1回転するとRVギヤはクランクシャフトと反対方向に1歯だけ回転します。
これが第2減速部となりシャフトに出力されます。
●シャフトを固定した場合は、ケース側が出力側となります。

型式表示
ご注文、ご照会の際は下記の型式コードでご指示ください。

定格表
| 出力回転数(r/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 減速機 |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
![]() |
27 | 136 (13.9) |
0.09 | 111 (11.3) |
0.16 | 98 (10) |
0.21 | 90 (9.17) |
0.25 | 84 (8.58) |
0.29 |
![]() |
36.57 (1,390/38) |
368 (37.5) |
0.26 | 299 (30.5) |
0.42 | 265 (27) |
0.55 | 243 (24.8) |
0.68 | 227 (23.2) |
0.79 |
![]() |
32.54 (1,985/61) |
681 (69.5) |
0.48 | 554 (56.5) |
0.77 | 490 (50) |
1.03 | 450 (45.9) |
1.26 | 420 (42.9) |
1.47 |
![]() |
36.75 | 1,362 (139) |
0.95 | 1,107 (113) |
1.55 | 980 (100) |
2.05 | 899 (91.7) |
2.51 | 841 (85.8) |
2.94 |
![]() |
34.86 (1,499/43) |
2,724 (278) |
1.90 | 2,215 (226) |
3.09 | 1,961 (200) |
4.11 | 1,803 (184) |
5.04 | 1,686 (172) |
5.88 |
![]() |
35.61 (2,778/78) |
4,361 (445) |
3.04 | 3,538 (361) |
4.94 | 3,136 (320) |
6.57 | 2,881 (294) |
8.05 | 2,690 (275) |
9.41 |
![]() |
37.34 | 6,811 (695) |
4.75 | 5,537 (56.5) |
7.73 | 4,900 (500) |
10.26 | 4,498 (459) |
12.56 | ||
■ 出力回転数30~60、モーメント剛性代表値、許容モーメント、瞬間最大許容モーメント、許容最高出力回転数
| 出力回転数(r/min) | 30 | 40 | 50 | 60 | モーメント Nm/arc.min. |
許容 Nm |
瞬間最大 Nm |
許容最高 r/min |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
出力 Nm |
入力 kW |
||||
![]() |
80 (8.12) |
0.34 | 73 (7.45) |
0.41 | 68 (6.97) |
0.47 | 65 (6.60) |
0.54 | 421 (43) |
686 (70) |
1,372 (140) |
80 |
![]() |
215 (21.9) |
0.90 | 197 (20.1) |
1.10 | 184 (18.8) |
1.29 | 174 (17.8) |
1.46 | 1,068 (109) |
980 (100) |
1,960 (200) |
60 |
![]() |
398 (40.6) |
1.67 | 366 (37.3) |
2.04 | 341 (34.8) |
2.38 | 1,960 (200) |
1,764 (180) |
3,528 (360) |
50 | ||
![]() |
796 (81.2) |
3.33 | 730 (74.5) |
4.08 | 2,813 (287) |
2,450 (250) |
4,900 (500) |
40 | ||||
![]() |
1,597 (163) |
6.69 | 9,800 (1,000) |
8,820 (900) |
17,640 (1,800) |
30 | ||||||
![]() |
12,740 (1,300) |
20,580 (2,100) |
39,200 (4,000) |
25 | ||||||||
![]() |
24,500 (2,500) |
34,300 (3,500) |
78,400 (8,000) |
20 | ||||||||
■ その他(起動・停止時の許容トルク、瞬時最大許容トルクなど)
| 型式 | 起動・停止 Nm |
瞬時最大 Nm |
ロスト MAX. |
バネ定数 Nm/arc.min. |
慣性モーメントI Kg-m2 |
慣性モーメントI Kg-m2 |
重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
245(25) | 490(50) | 1 | 47(4.8) | 1.34×10-5 | 0.678×10-3 | 4.6 |
![]() |
662(67.5) | 1,323(135) | 1 | 147(15) | 0.628×10-4 | 0.563×10-3 | 8.5 |
![]() |
1,225(125) | ボルト締め 2,450(250) |
1 | 255(26) | 1.82×10-4 | 0.363×10-2 | 15 |
| 通しボルト締め 1,960(200) |
|||||||
![]() |
2,450(250) | ボルト締め 4,900(500) |
1 | 510(52) | 0.47×10-3 | 0.953×10-2 | 19.5 |
| 通しボルト締め 3,430(350) |
|||||||
![]() |
4,900(500) | ボルト締め 9,800(1,000) |
1 | 980(100) | 0.995×10-3 | 1.94×10-2 | 57 |
| 通しボルト締め 7,350(750) |
|||||||
![]() |
7,840(800) | 15,680(1,600) | 1 | 1,960(200) | 0.68×10-2 | 0.405×10-1 | 80 |
![]() |
12,250(1,250) | 24,500(2,500) | 1 | 3,430(350) | 0.98×10-2 | ― | 160 |
- 1. 入力軸最高回転数は、許容最高出力回転数×総速比値以下になるように設定して下さい。
- 2. 入力容量(kW)は、減速機の効率を考慮しています。
- 3. 出力トルク(Nm)は、各出力回転数において、寿命時間が一定になるように考慮した値です。

- 4. 定格トルクとは出力回転数15r/min時の出力トルクをいい、寿命計算の基礎となる数値です。定格寿命(61ページ)をご参照下さい。
- 5. 慣性モーメント値は、減速機単体の値でセンタギヤ・インプットギヤの慣性モーメントは考慮していません。
従ってモータ軸換算の慣性モーメントは以下の式を参照して下さい。

- 6. 上記の許容最高出力回転数以上で御使用の場合は、弊社へお問合わせ下さい。
- 7. 出力回転数は正逆切換時の回転数であり、一方向連続回転には適用できません。一方向連続で長時間使用される場合は御連絡下さい。
- 8. ※1 上記速比値は、モータ(モータの固定部材)を減速機のケース側に取り付けた場合となっております。
モータ(モータの固定 部材)を減速機のシャフト側に取り付けた場合は、速比値が1小さくなりますのでご注意ください。