Asia & Pacific
Nabtesco Precision Equipment Company
RV
GLOBAL NETWORK
RV紹介
製品タイプ、取り付け方法から、主要メーカーの各種モーター、使用W数に応じた製品シリーズを選定できます。
お客様の装置の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
ポジショナーユニット(RVP)の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
ラック&ピニオンと高速ギヤヘッドGHシリーズをお客様の使用条件に合わせて選定できます。
全てのニュースを見る
全てのイベントを見る
ポジショナーユニット
精密減速機+モーター締結部品
AGV駆動ユニット
精密減速機+メカナムホイール
アクチュエータ
精密減速機+サーボモータ
ギヤヘッド
精密減速機+モーター締結部品
コンポーネント
精密減速機単体
製品選定
精密減速機RVを使用したポジショナーユニット。 各社サーボモーターを取付可能にしたモデル。 お客様の設計・製作・組立工数削減が可能です。
RVP-A
2軸ポジショナーユニット
RVP-B
BBQポジショナーユニット
RVP-C
傾倒機構付きターンテーブルユニット
精密減速機RVをメカナムホイール内に配置したインホイール構造。コンパクト性と大型AGVに求められる高耐荷重の両立を実現。
RVW
精密減速機RVに、サーボモータを付属したモデル。使用用途や要求アプリケーションに応じて編成が可能です。
AF-N
サーボモータに直結したコンパクトアクチュエータモデル。中実タイプ
AF-C
サーボモータに直結したコンパクトアクチュエータモデル。中空タイプ
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。
RDS-E
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ
RDS-C
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ
RDR-E
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ
RDR-C
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ
RDP-E
プーリー入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実タイプ
RDP-C
プーリー入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空タイプ
GH-P
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
GH-S
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸シャフトタイプ
RH-Foot-type
ポジショナー用精密減速機ギヤヘッドモデル。中空・脚付きタイプ
RH-C
大モーメント・高出力トルク対応精密減速機ギヤヘッドモデル。中空タイプ
RH-N
高出力トルク対応の精密減速機ギヤヘッドモデル。中実タイプ
RA-A
工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(ケース回転タイプ)
RA-C
工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(シャフト回転タイプ)
RS
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
RT
高減速比対応の精密減速機大型ギヤヘッド
精密減速機RV単体での取り扱い。お客様自身で自由な設計が可能です。
RV-N
ロボット業界で実績を誇る精密減速機RV™が更なる進化
RV-C
世界トップシェア・累計700万台出荷の実績を持つ精密減速機RV™の中空タイプ
RV-E
世界トップシェア・累計700万台出荷の実績を持つ精密減速機のベーシックモデル
精密減速機RV専用 潤滑剤
VIGOGREASE
精密減速機用専用グリース
RV GREASE
精密減速機RVの性能を100%発揮する潤滑剤
RV OIL
精密減速機RVに求められる潤滑性能と交換性を両立した専用オイル
SDS Library
精密減速機RV™専用潤滑剤SDSライブラリ