감속기 선정 시스템

고객사 설비의 사양조건에 맞춰, 형번선정과
수명계산등을 진행하실 수 있습니다.
최종적인 계산결과는, 마이 페이지에 보존되어있습니다.

이용규약

본 이용규약(이하, “본 규약”이라고 합니다.)은 나브테스코 주식회사 정밀기계 컴퍼니(이하, “당사”라고 합니다.)가 제작·운용하는 “감속기 선정 시스템”(이하, “본 프로그램”이라고 합니다.)의 이용에 있어서 필요한 사항을 규정합니다.

・본 프로그램의 이용방법
본 프로그램을 이용하려면 사전에 회원 등록이 필요합니다. 또한 이용하는 고객은 스스로 책임과 비용 부담을 가지고 필요 기기나 소프트웨어, 통신 수단 등을 준비해야 합니다.
・이용규격의 동의
본 프로그램의 사용으로 본 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.
・면책사항
본 프로그램 상의 컨텐츠 및 각종 서비스는 신중하게 주의를 기울여 작성하고 있습니다만, 제공하는 정보의 정확성, 안전성, 사용조건의 적합성 등에 대해서 보증하는 것은 아닙니다. 또한 당사는 본 프로그램의 사용으로 인해 발생되는 어떠한 손해나 손실(부수적 손해, 간접 손해, 특별 손해, 장래의 손해 및 일실 이익을 포함하나, 이에 한정되지 않습니다. )에 대해 일절 책임을 지지 않습니다.
・저작권 등
본 프로그램에 관한 정보, 데이터, 프로그램등의 저작권 및 기타 모든 법적권리는, 당사에 귀속하고, 저작권법 및 국제조약 규정 등의 법률에 의해 보호되고 있습니다. 또한, 본 프로그램의 일부 또는 전부를 무단으로 다른 사이트에 링크하는 것은 불가능 합니다. 본 프로그램을 이용하는 고객은 당사 제품을 고객의 제품에 이용 가능한지 검증·확인하기 위해서만 본 프로그램의 선정 결과를 사용하는 것으로 하며, 기타 일체의 목적(당사의 사전 승낙 없이 영리 목적으로 사용하거나 잡지·인터넷 등에 무단 게재하는 것을 포함하나, 이에 한정되지 않습니다.)으로 사용하는 것은 엄격히 금지합니다. 본 프로그램의 이용으로 인해 새로운 지식재산권이 발생한 경우에는, 즉시 당사에 연락하여 지식재산권의 귀속에 대해 쌍방 협의해야 합니다.
・내용의 변경
당사는 필요에 따라 고객의 동의 없이 본 프로그램의 변경 또는 중단 등을 할 수 있습니다.
・규약의 개정
당사는 필요에 따라 고객의 동의 없이 본 규약을 개정할 수 있습니다.
・분쟁의 해결
본 프로그램의 사용에 관해서는 특별한 규정이 없는 한 일본법에 준거하고 본 프로그램의 사용에 의해 발생하는 모든 분쟁에 대해서는 도쿄 지방법원을 제1심의 전속적 관할법원으로 합니다.
【주의】
・일부 OS 및 브라우저에서는 극히 드물게 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이점 미리 양해 바랍니다.
・계산결과의 표시는, 소수점 2자리까지로 고정하고 있습니다.
2013년 8월 26일 제정
2022년 9월 28일 개정

動作原理

  1. TOP
  2. 제품일람
  3. 감속기 선정 시스템