產品一覽

變位機單元

使用了精密減速機RV的變位機單元。 可對應各公司的伺服電機。 可縮減客戶的設計・製作・組裝工時。

AGV驅動單元

將精密減速機RV内置於麥克納姆輪轂内的輪轂内置減速機構造。 實現了緊凑性與大型AGV所需的高負載的并存。

執行器

在精密減速機RV中搭載電機。根據使用用途及要求可進行不同的搭載組合。

齒輪箱

精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。

組件品

使用精密減速機RV進行安裝。使用者可根據自身工況自由設計。

潤滑脂

精密減速機RV專用 潤滑劑

  • VIGOGREASE

    精密減速機專用 潤滑脂

  • RV GREASE

    能將精密減速機RV的性能100%發揮的潤滑脂

  • RV OIL

    能同時兼顧精密減速機RV所追求的潤滑性能和交換性的專用潤滑油

  • SDS Library

    精密減速機 RV™ 專用潤滑油 SDS 資料

  1. 首頁
  2. 產品一覽
S