製品一覧

ポジショナーユニット

精密減速機RVを使用したポジショナーユニット。 各社サーボモーターを取付可能にしたモデル。 お客様の設計・製作・組立工数削減が可能です。

  • RVP-A

    2軸ポジショナーユニット

  • RVP-B

    BBQポジショナーユニット

  • RVP-C

    傾倒機構付きターンテーブルユニット

AGV駆動ユニット

精密減速機RVをメカナムホイール内に配置したインホイール構造。コンパクト性と大型AGVに求められる高耐荷重の両立を実現。

アクチュエータ

精密減速機RVに、サーボモータを付属したモデル。使用用途や要求アプリケーションに応じて編成が可能です。

ギヤヘッド

精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。

  • RDS-E

    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ

  • RDS-C

    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ

  • RDR-E

    直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ

  • RDR-C

    直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ

  • RDP-E

    プーリー入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実タイプ

  • RDP-C

    プーリー入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空タイプ

  • GH-P

    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ

  • GH-S

    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸シャフトタイプ

  • RH-Foot-type

    ポジショナー用精密減速機ギヤヘッドモデル。中空・脚付きタイプ

  • RH-C

    大モーメント・高出力トルク対応精密減速機ギヤヘッドモデル。中空タイプ

  • RH-N

    高出力トルク対応の精密減速機ギヤヘッドモデル。中実タイプ

  • RA-A

    工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(ケース回転タイプ)

  • RA-C

    工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(シャフト回転タイプ)

  • RS

    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル

コンポーネント

精密減速機RV単体での取り扱い。お客様自身で自由な設計が可能です。

潤滑剤

精密減速機RV専用 潤滑剤

  • VIGOGREASE

    精密減速機用専用グリース

  • RV GREASE

    精密減速機RVの性能を100%発揮する潤滑剤

  • RV OIL

    精密減速機RVに求められる潤滑性能と交換性を両立した専用オイル

  • SDS Library

    精密減速機RV™専用潤滑剤SDSライブラリ

  1. TOP
  2. 製品一覧
S