윤활제RV GREASE

정밀 감속기RV의 성능을 100%발휘 가능한 윤활제

RVGREASE™ LB00는, 특수 첨가제의 사용 및 하이 그레이드 베이스 오일의 배합에 의해, 정밀 감속기RV의 성능을 폭 넓은 사용조건아래,보다 높은 레벨로 성능을 발휘할 수 있도록 하였습니다.특히 저온시의 모터 부하율을 -10℃의 입력 러닝 토크는 약 25%, 0℃에서는 약 40%가 저감되었으며 기존 그리스에 비해 우수한 저온 회전성을 실현하였습니다.

정밀 감속기RV™ 전용 물질안전보건자료 윤활유 자료

윤활제

정밀 감속기RV전용 윤활제

  • VIGOGREASE

    정밀감속기 전용 구리스

  • RV GREASE

    정밀 감속기RV의 성능을 100%발휘 가능한 윤활제

  • RV OIL

    정밀 감속기RV에 요구되는 윤활성능과 교환성을 양립한 전용 오일.

  • SDS Library

    정밀 감속기RV™ 전용 물질안전보건자료 윤활유 자료

  1. TOP
  2. 제품 일람
  3. 윤활제 RV GREASE
S