潤滑脂RV GREASE

能將精密減速機RV的性能100%發揮的潤滑脂

RVGREASE™ LB00由於使用了特殊的添加劑以及配合高級基礎潤滑油,使得精密減速機RV在各種使用條件下能夠發揮出更高等級的性能。特別是在低溫下電機負載,在-10℃輸入轉矩降低了25%,0℃時降低了40%。對比以前的油脂實現了更高的低溫回轉性能。

精密減速機 RV™ 專用潤滑油 SDS 資料

潤滑脂

精密減速機RV專用 潤滑劑

  • VIGOGREASE

    精密減速機專用 潤滑脂

  • RV GREASE

    能將精密減速機RV的性能100%發揮的潤滑脂

  • RV OIL

    能同時兼顧精密減速機RV所追求的潤滑性能和交換性的專用潤滑油

  • SDS Library

    精密減速機 RV™ 專用潤滑油 SDS 資料

  1. 首頁
  2. 產品一覽
  3. 潤滑脂 RV GREASE
S