高荷重・高精度搬送を実現するメカナム駆動ユニット
減速機とメカナムホイールを一体化した、AGV/AMR向けのメカナム駆動ユニット。全方位移動による省スペースでの高精度な搬送と、当社減速機の特長である高トルク・高剛性・高耐久性を活かした高荷重での安定走行を実現します。さらに、オリエンタルモーター製DCブラシレスモータを一体化したアクチュエータタイプもラインナップしています。(詳細はカタログをご覧ください)
| 型式 |
|---|
| RVW-7PG |
|---|
| RVW-10PG |
| RVW-10PG |
| RVW-15PG |
| RVW-15PG |
| RVW-20PG |
| RVW-20PG |
| 識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
|---|
| 30 | 400 | 178 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.73 | 750 | 254 | 60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 750 | 254 | 60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.8 | 2,000 | 381 | 60 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 2,000 | 381 | 32.3 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 3,000 | 508 | 60 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 3,000 | 508 | 30 | 2,500 |