Asia & Pacific
Nabtesco Precision Equipment Company
RV
GLOBAL NETWORK
RV紹介
製品タイプ、取り付け方法から、主要メーカーの各種モーター、使用W数に応じた製品シリーズを選定できます。
お客様の装置の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
RVW4輪使用時に必要なモータ回転数とモータ負荷トルクが算出できます。
RVP ポジショナーユニットの仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
ラック&ピニオンと高速ギヤヘッドGHシリーズをお客様の使用条件に合わせて選定できます。
全てのニュースを見る
全てのイベントを見る
精密減速機RVの性能を100%発揮する潤滑剤
RVGREASE™ LB00は、特殊添加剤の使用及びハイグレードベースオイルの配合により、精密減速機RVの性能を幅広い使用条件下、より高いレベルで発揮させる事を可能としました。特に低温下におけるモータ負荷においては、-10℃の入力ランニングトルクは約25%、0℃では約40%低減されており、従来グリースと比較し、優れた低温回転性を実現しております。
製品カタログ
取り扱い説明書
SDSのダウンロードはこちら
お問い合わせ
精密減速機RV専用 潤滑剤
VIGOGREASE
精密減速機用専用グリース
RV GREASE
RV OIL
精密減速機RVに求められる潤滑性能と交換性を両立した専用オイル
SDS Library
精密減速機RV™専用潤滑剤SDSライブラリ