Asia & Pacific
Nabtesco Precision Equipment Company
RV
GLOBAL NETWORK
RV紹介
製品タイプ、取り付け方法から、主要メーカーの各種モーター、使用W数に応じた製品シリーズを選定できます。
お客様の装置の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
ポジショナーユニット(RVP)の仕様条件にあわせて、型式選定や寿命計算などを行うことができます。
ラック&ピニオンと高速ギヤヘッドGHシリーズをお客様の使用条件に合わせて選定できます。
全てのニュースを見る
全てのイベントを見る
小原歯車工業株式会社製のラック&ピニオンとナブテスコの減速機がコラボレーションしました。共に、標準規格としてラインナップして、設計いらずで短納期にお届けすることを実現します。
ワーク質量
kg
移動距離
mm
移動時間
sec
選定条件に合致する製品がみつかりませんでした。
再度使用条件を入力する
精密減速機 GH7
KHK製ラック&ピニオン
ラック
CPラック
ヘリカルラック
小原歯車工業株式会社 ラック(ギヤ)アンドピニオン
95.49 mm
25.00 mm
0.05
2.28 kgm2
1.00 sec
10.00 sec
24 hours
365.00 days
10.00 years
条件外でのご使用の場合や、その他ご質問につきましては、お近くの営業所へお問い合わせ下さい。
製品に関する各種お問い合わせ、お見積りのご依頼などをお受けしております。
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル MAP
TEL: 03-5213-1151FAX: 03-5213-1172
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル MAP
TEL: 052-582-2981FAX: 052-582-2987
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F MAP
TEL: 06-6341-7180FAX: 06-6341-7182
〒514-8533 三重県津市片田町壱町田594 MAP
TEL: 059-237-4672FAX: 059-237-4697
通信エラーが発生しました。
もう一度検索しますか?
再検索
キャンセル