포지셔너 유니트RVP-B

BBQ포지션 유니트

BBQ포지셔너에 적합한Foot-Type기어헤드를 탑재하였습니다.BBQ포지셔너에 필요한 모든 부품을 준비하고 있어, 설계/제작공수를 절감 할 수 있습니다.또한 충격에 강한 프레임구조로 반송시 취급이 용이합니다.

제품 특징

  • 감속비 선택가능
  • 각 메이커 서보모터 체결가능
  • BBQ표지셔너에 필요한 주요부품을 준비
  • 구리스 봉입완료
  • 충격에 강한 프레임 구조

용도 예

용도 예

展示動画

사양

형식
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16C
RVP-B16C
RVP-B16C
식별1

시리즈명

기종

시리즈 기호

형식

모터 시리즈

정격출력

(w)

정격출력

(kw)

타입

모터 정격용량

(KW)

모터 브레이크 정격 전압

(V)

액추에이터 브레이크 정격전압

(V)

감속비

실감속비

모터 장착구의 방향

정격토크

(N・m)

최대 토크

(Nm)

기동 정지 시 허용토크

(N・m)

순간 최대 토크

(N・m)

α 치수 (GH 샤프트)

(mm)

α 치수 (GH 샤프트)

(mm)

Din 치수

(mm)

입력축 정격모멘트

(N・m)

입력축 허용모멘트

(N・m)

β 치수

(mm)

정격회전수

(r.p.m.)

정격수명

(hr)

허용출력회전수

(r.p.m.)

허용입력회전수

(r.p.m.)

최고 출력회전수

(r.p.m.)

백래쉬

(arc.min.)

로스트모션

(arc.min.)

비틀림 강성

(Nm/arc.min.)

모멘트 강성

(Nm/arc.min.)

기동효율

(%)

관성모멘트

(kg・m^2)

질량

(kg)

허용모멘트①

(N・m)

허용트러스트①

(N)

허용모멘트②

(N・m)

허용트러스트②

(N)

출력회전속도①

(min-1)

출력토크①

(N・m)

출력회전속도②

(min-1)

출력토크②

(N・m)

브레이크 유지 토크

(N・m)

허용부하관성모멘트

(kgm2)

용량

품번

수량

출하시 포장

용량

품번

수량

출하시 포장

허용적재 중량 (참고)

(kg)

허용중심 높이

(mm)

허용경사 각도

(deg)

감속비(회전축)

감속비(틸팅축)

기동정지 허용토크(회전축)

(Nm)

기동정지 허용토크(틸팅축)

(Nm)

회전축 최고회전수(참고)

(r.p.m.)

틸팅축 최고회전수(참고)

(r.p.m.)

백래시, 로스트모션(회전축)

(arc.min.)

백래시, 로스트모션(틸팅축)

(arc.min.)

관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축)

(kg-m2)

관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축)

(kg-m2)

추천 모터용량(참고)※1

(w)

휠 외경

(mm)

최고속도

(m/min)

허용 내하중/바퀴

(kgf)

적재하중/4바퀴(참고)※1

(kgf)

100.5 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 1.40x10-3~1.99x10-3

150 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 1.06x10-3~1.65x10-3

210 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 8.91x10-4~1.48x10-3

258 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 8.23x10-4~1.41x10-3

100.5 6,000 665 1,000 250 2,450 less than 1 9.05x10-4

100.5 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 1.50x10-3~2,16x10-3

150 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 1.16x10-3~1.82x10-3

210 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 9.97x10-4~1.66x10-3

258 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 9.28x10-4~1.59x10-3

66 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 2.08x10-3~3.17x10-3

81 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 2.03x10-3~3.11x10-3

101 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.98x10-3~3.06x10-3

121 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.94x10-3~3.03x10-3

145 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.91x10-3~2.99x10-3

171 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.88x10-3~2.96x10-3

66 6,000 661 1,600 250 3,920 less than 1 8.94x10-4

66 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 5.01x10-3~6.68x10-3

81 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.95x10-3~6.62x10-3

101 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.90x10-3~6.57x10-3

121 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.87x10-3~6.54x10-3

145 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.83x10-3~6.50x10-3

171 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.80x10-3~6.47x10-3

중공 78.3 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 6.45x10-4

중공 104.4 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 3.63x10-4

중공 120.46 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 2.72x10-4

다운로드

RVP-B
시리즈

포지셔너 유니트

정밀감속기RV를 탑재한 포지셔너 유니트. 각 메이커의 서보모터를 체결 가능한 모델. 고객님의 설계/제작/조립공수를 절감할 수 있는 포지셔너 유니트 모델입니다.

  1. TOP
  2. 제품 일람
  3. 포지셔너 유니트 RVP-B