ポジショナーユニットRVP-B

BBQポジショナーユニット

BBQポジショナーに最適なFoot-Typeギヤヘッドを搭載しました。BBQポジショナーに必要な全ての部品を準備しており、設計・製作工数を削減できます。更に衝撃に強いフレーム構造により搬送時の扱いが容易です。

製品特徴

  • 減速比選択可能
  • 各社サーボモータ取付け可能
  • BBQポジショナーに必要な主要部品を準備
  • グリース封入済み
  • 衝撃に強いフレーム構造

用途例

用途例

展示動画

仕様

型式
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B10C
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16E
RVP-B16C
RVP-B16C
RVP-B16C
識別1

シリーズ名

機種

シリーズ記号

型式

モーターシリーズ

定格出力

(w)

定格出力

(kw)

タイプ

モータ定格容量

(KW)

モータブレーキ定格電圧

(V)

アクチュエータブレーキ定格電圧

(V)

減速比

実減速比

モータ取付口の向き

定格トルク

(N・m)

最大トルク

(Nm)

起動停止時許容トルク

(N・m)

瞬時最大トルク

(N・m)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

Din寸法

(mm)

入力軸定格モーメント

(N・m)

入力軸許容モーメント

(N・m)

β寸法

(mm)

定格回転数

(r.p.m.)

定格寿命

(hr)

許容出力回転数

(r.p.m.)

許容入力回転数

(r.p.m.)

最高出力回転数

(r.p.m.)

バックラッシ

(arc.min.)

ロストモーション

(arc.min.)

ねじり剛性

(Nm/arc.min.)

モーメント剛性

(Nm/arc.min.)

起動効率

(%)

慣性モーメント

(kg・m^2)

質量

(kg)

許容モーメント①

(N・m)

許容スラスト①

(N)

許容モーメント②

(N・m)

許容スラスト②

(N)

出力回転速度①

(min-1)

出力トルク①

(N・m)

出力回転速度②

(min-1)

出力トルク②

(N・m)

ブレーキ保持トルク

(N・m)

許容負荷慣性モーメント

(kgm2)

容量

品番

数量

荷姿

容量

品番

数量

荷姿

許容積載 重量 (目安)

(kg)

許容重心高さ

(mm)

許容傾斜角度

(deg)

減速比(旋回軸)

減速比(傾倒軸)

起動停止許容トルク(旋回軸)

(Nm)

起動停止許容トルク(傾倒軸)

(Nm)

旋回軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

傾倒軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

バックラッシュロストモーション(旋回軸)

(arc.min.)

バックラッシュロストモーション(傾倒軸)

(arc.min.)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸)

(kg-m2)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸)

(kg-m2)

推奨モータ容量(目安)※1

(w)

ホイール径

(mm)

最高速度 ※1

(m/min)

許容耐荷重/輪

(kgf)

積載荷重/4輪(目安)※1

(kgf)

中空/ストレート 100.5 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 1.40x10-3~1.99x10-3

中空/ストレート 150 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 1.06x10-3~1.65x10-3

中空/ストレート 210 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 8.91x10-4~1.48x10-3

中空/ストレート 258 6,000 659 1,000 250 2,450 less than 1 8.23x10-4~1.41x10-3

中空/プーリー 100.5 6,000 665 1,000 250 2,450 less than 1 9.05x10-4

中空/直交 100.5 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 1.50x10-3~2,16x10-3

中空/直交 150 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 1.16x10-3~1.82x10-3

中空/直交 210 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 9.97x10-4~1.66x10-3

中空/直交 258 6,000 662 1,000 250 2,450 less than 1.5 9.28x10-4~1.59x10-3

中実/ストレート 66 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 2.08x10-3~3.17x10-3

中実/ストレート 81 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 2.03x10-3~3.11x10-3

中実/ストレート 101 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.98x10-3~3.06x10-3

中実/ストレート 121 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.94x10-3~3.03x10-3

中実/ストレート 145 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.91x10-3~2.99x10-3

中実/ストレート 171 6,000 666 1,600 250 3,920 less than 1 1.88x10-3~2.96x10-3

中実/プーリー 66 6,000 661 1,600 250 3,920 less than 1 8.94x10-4

中実/直交 66 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 5.01x10-3~6.68x10-3

中実/直交 81 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.95x10-3~6.62x10-3

中実/直交 101 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.90x10-3~6.57x10-3

中実/直交 121 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.87x10-3~6.54x10-3

中実/直交 145 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.83x10-3~6.50x10-3

中実/直交 171 6,000 687 1,600 250 3,920 less than 1.5 4.80x10-3~6.47x10-3

中空 78.3 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 6.45x10-4

中空 104.4 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 3.63x10-4

中空 120.46 6,000 678 1,600 230 3,675 less than 1 2.72x10-4

ダウンロード

ポジショナーユニット

精密減速機RVを使用したポジショナーユニット。 各社サーボモーターを取付可能にしたモデル。 お客様の設計・製作・組立工数削減が可能です。

  • RVP-A

    2軸ポジショナーユニット

  • RVP-B

    BBQポジショナーユニット

  • RVP-C

    傾倒機構付きターンテーブルユニット

  1. TOP
  2. 製品一覧
  3. ポジショナーユニット RVP-B