서보모터에 직결한 컴팩트 액추에이터 제품(중실타입)
"정밀 감속기 RV"의 특징인 "고정밀" "고강성" "고신뢰"를 계승한 제품으로, 서보 모터를 직결하는 것으로, 컴팩트한 구동부를 실현했습니다.또한 서보 모터와 감속기의 내장 설계나 조립공수를 경감할 수 있어 사용의 편의성을 제공합니다.
| 형식 |
|---|
| AF017N081 (A6_0.4kW) |
|---|
| AF017N081 (A6_0.4kW) |
| AF017N126 (A6_1kW) |
| AF042N126 (A6_1kW) |
| AF042N126 (A6_1.5kW) |
| AF080N129 (A6_2kW) |
| AF125N102 (A5_3kW) |
| AF125N102 (A6_3kW) |
| AF380N217 (A5_4kW) |
| AF500N252 (A6_4kW) |
| 식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
|---|
| 0.4 | 81 | 81 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 81 | 81 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 126 | 126 | 166 | 15 | less than 1 | less than 1 | 36 | 515 | 784 | 2,610 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 126 | 126 | 412 | 15 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 1,660 | 5,220 | 1,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 126 | 126 | 412 | 15 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 1,660 | 5,220 | 1,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 129 | 129 | 784 | 15 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 2,150 | 6,530 | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102.18 | 102.1764706 | 1,225 | 15 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 3,430 | 13,000 | 2,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102.18 | 102.1765 | 1,225 | 15 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 3,430 | 13,000 | 2,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 217.86 | 217.8571429 | 3,724 | 15 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 7,056 | 25,000 | 4,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 252.33 | 252.3333333 | 4,900 | 15 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 11,000 | 32,000 | 7,110 |

정밀 감속기RV에, 서보모터를 부속한 모델.사용 용도와 희망 어플리케이션에 따라 편성이 가능합니다.
AF-N
서보모터에 직결한 컴팩트 액추에이터 제품(중실타입)
AF-C
서보모터에 직결한 컴팩트 액추에이터 제품(중공타입)
RT
5,000 이상 초고감속비 대응 중량물 개폐용 액추에이터