RV-C Series
세계 1위 점유율 및 누계 700만대 출하 실적을 가진 정밀감속기 RV의 중공 타입
세계 시장 점유율 1위의 정밀 감속기 "RV시리즈"를 고정밀, 고강성, 고토크, 고하중 지지를 유지한 상태로 중공화 실현.중공화로 배관, 케이블 등의 처리 면에서 사용 편의성을 향상시켰습니다.

AF-N Series
서보모터에 직결한 컴팩트 액추에이터 제품(중실타입)
"정밀 감속기 RV"의 특징인 "고정밀" "고강성" "고신뢰"를 계승한 제품으로, 서보 모터를 직결하는 것으로, 컴팩트한 구동부를 실현했습니다.또한 서보 모터와 감속기의 내장 설계나 조립공수를 경감할 수 있어 사용의 편의성을 제공합니다.

AF-C Series
서보모터에 직결한 컴팩트 액추에이터 제품(중공타입)
"정밀 감속기 RV"의 특징인 "고정밀" "고강성" "고신뢰"를 계승한 제품으로, 서보 모터를 직결하는 것으로, 컴팩트한 구동부를 실현했습니다.또한 서보 모터와 감속기의 내장 설계나조립공수를 경감할 수 있어 사용의 편의성을 제공합니다.