RDS-E Series
스트레이트 입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 부담을 줄여, 편의성을 대폭 향상.손쉽게 고성능 RV감속기를 사용할 수 있습니다.

RDR-E Series
직교입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
RD2 시리즈에서 새로운 라인업으로 직교 입력 타입을 설정.직교 입력 타입이므로 탑재하시는 장치를 콤팩트하게 할 수 있고 좁은 장소에 설치할 수 있다는 장점이 있습니다.특히 턴테이블 용도에서는 높이를 줄이면서도 고정밀 위치 결정을 실현하는데 기여할 수 있습니다.

RDP-E Series
풀리입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
RD2 시리즈에서 새로운 라인업으로 풀리 입력 타입을 설정.벨트 입력을 위해 모터 설치 장소의 자유도가 늘어났으며, 풀리에서의 속비 조절도 가능합니다. 본제품으로 고객의 상황에 따른 설치가 가능합니다.

RS Series
인덱스 테이블용 정밀 감속기의 직교 입력 모델
직교 입력을 통한 저상화, 중공화를 실현함과 동시에 기존의 고하중 지지를 강화해 MAX 9톤 적재 가능."각 메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"와 함께 테이블 구조를 채택하여 고객의 설계 및 조립 공수를 대폭 삭감하는데 기여. 로봇의 외부축에 최적인 인덱스 테이블 유닛.
.png)
RH-Foot-type Series
포지셔너용 정밀 감속기 기어 헤드 모델
'각 메이커의 로봇 외부축 모터 장착 가능' '편평화' '다리가 달린 구조'로 BBQ 포지셔너에 간단히 장착하고 한층 더 편평화를 실현.손쉽게 고성능 정밀 감속기 RV를 사용할 수 있습니다.

RH-N Series
고출력 토크 대응 정밀감속기 기어헤드 제품(중실타입)
"고출력 토크", "컴팩트", "경량화"에 적합한 모델."각 서보모터 메이커에 체결가능한 부품 부속", "구리스 봉입 출하"로 고객사의 불편함을 감소, 사용의 편리성을 크게 향상시킨 제품입니다.

RH-C Series
높은 모멘트, 고출력 토크 대응 정밀 감속기 기어 헤드 모델.중공형
큰 중공(Φ132)사이즈와 높은 모멘트로, 컴팩트한 사이즈를 실현. 설비 설계를 배려한 장착용 탭&관통홀을 준비하여 설비 설계의 자유도를 향상시켰으며, "각사 서보 모터 장착 부품 부속" "구리스 봉입 완료" "구리스 교환의 용이성을 고려한 주입구 배치"로 고객의 불편함을 감소, 사용의 편리성을 크게 향상시킨 제품입니다.