RV-N Series
로봇업계에서 높은 실적을 자랑하는 정밀감속기RV의 거듭되는 진화
산업용 로봇 전용의 용도를 필두로, 700만대의 출하 실적이 있는 감속기 RV를 보다 컴팩트하게, 그리고 경량화를 실현한 신모델 RVN 시리즈가 탄생.

GH-P Series
고속회전이 가능한 정밀 감속기 기어헤드 제품(출력축 풀렌지 타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 편리함을 대폭 향상.주행축, 승강축 등으로 폭넓게 사용할 수 있습니다.

RA-A Series
공작기계 ATC매거진용 기어헤드(케이스 회전 타입)
정밀 감속기를 공작 기계 메이커에서 사용하기 쉽게 개량한 기어 헤드 타입입니다.고정밀 산출, 케이스 회전이 가능하므로 ATC 매거진, ATC 암, APC, 터릿부에 널리 채택되어 있습니다.상기 용도 이외에도 RD 시리즈와 마찬가지로 정밀 감속기의 기어 헤드로 폭넓은 분야에 활용 가능합니다

RA-C Series
공작기계 ATC매거진용 기어헤드(샤프트 회전 타입)
정밀 감속기를 공작 기계 메이커용으로 사용하기 쉽게 개량한 기어 헤드 타입입니다.고정밀 산출, 케이스 회전이 가능하므로 ATC 매거진, ATC 암, APC, 터릿부에 널리 채택되어 있습니다.상기 용도 이외에도 RD 시리즈와 마찬가지로 정밀 감속기의 기어 헤드로 폭넓은 분야에 활용 가능합니다.

GH-S Series
고속회전이 가능한 정밀 감속기 기어헤드 제품(출력축 샤프트 타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 편리함을 대폭 향상.주행축, 승강축 등으로 폭넓게 사용할 수 있습니다.