기어헤드RA-A

공작기계 ATC매거진용 기어헤드(케이스 회전 타입)

정밀 감속기를 공작 기계 메이커에서 사용하기 쉽게 개량한 기어 헤드 타입입니다.고정밀 산출, 케이스 회전이 가능하므로 ATC 매거진, ATC 암, APC, 터릿부에 널리 채택되어 있습니다.상기 용도 이외에도 RD 시리즈와 마찬가지로 정밀 감속기의 기어 헤드로 폭넓은 분야에 활용 가능합니다

제품 특징

  • 콤팩트화
  • 케이스 회전 가능
  • 백래쉬 1분 이내
  • 로스트 모션 1분 이내
  • 주축받이 내장
  • 각사 모터 체결 부품 부속
  • 그리스 봉입 완료

도입 사례

사양

형식
RA-20EA
RA-20EA
RA-20EA
RA-20EA
RA-20EA
RA-40EA
RA-40EA
RA-40EA
RA-40EA
RA-80EA
RA-80EA
RA-80EA
RA-80EA
RA-160EA
RA-160EA
RA-160EA
RA-160EA
RA-160EA
식별1

시리즈명

기종

시리즈 기호

형식

모터 시리즈

정격출력

(w)

정격출력

(kw)

타입

모터 정격용량

(KW)

모터 브레이크 정격 전압

(V)

액추에이터 브레이크 정격전압

(V)

감속비

실감속비

모터 장착구의 방향

정격토크

(N・m)

최대 토크

(Nm)

기동 정지 시 허용토크

(N・m)

순간 최대 토크

(N・m)

α 치수 (GH 샤프트)

(mm)

α 치수 (GH 샤프트)

(mm)

Din 치수

(mm)

입력축 정격모멘트

(N・m)

입력축 허용모멘트

(N・m)

β 치수

(mm)

정격회전수

(r.p.m.)

정격수명

(hr)

허용출력회전수

(r.p.m.)

허용입력회전수

(r.p.m.)

최고 출력회전수

(r.p.m.)

백래쉬

(arc.min.)

로스트모션

(arc.min.)

비틀림 강성

(Nm/arc.min.)

모멘트 강성

(Nm/arc.min.)

기동효율

(%)

관성모멘트

(kg・m^2)

질량

(kg)

허용모멘트①

(N・m)

허용트러스트①

(N)

허용모멘트②

(N・m)

허용트러스트②

(N)

출력회전속도①

(min-1)

출력토크①

(N・m)

출력회전속도②

(min-1)

출력토크②

(N・m)

브레이크 유지 토크

(N・m)

허용부하관성모멘트

(kgm2)

용량

품번

수량

출하시 포장

용량

품번

수량

출하시 포장

허용적재 중량 (참고)

(kg)

허용중심 높이

(mm)

허용경사 각도

(deg)

감속비(회전축)

감속비(틸팅축)

기동정지 허용토크(회전축)

(Nm)

기동정지 허용토크(틸팅축)

(Nm)

회전축 최고회전수(참고)

(r.p.m.)

틸팅축 최고회전수(참고)

(r.p.m.)

백래시, 로스트모션(회전축)

(arc.min.)

백래시, 로스트모션(틸팅축)

(arc.min.)

관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축)

(kg-m2)

관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축)

(kg-m2)

추천 모터용량(참고)※1

(w)

휠 외경

(mm)

최고속도

(m/min)

허용 내하중/바퀴

(kgf)

적재하중/4바퀴(참고)※1

(kgf)

0.375 80 80 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000607 10 882

0.375 104 104 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000432 10 882

0.375 120 120 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000356 10 882

0.375 140 140 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000288 10 882

0.375 160 160 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000239 10 882

0.924 80 80 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.000022 18.5 1,666

0.924 104 104 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000163 18.5 1,666

0.924 120 120 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000137 18.5 1,666

0.924 152 152 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000101 18.5 1,666

1.758 80 80 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.00006 28 2,156

1.758 100 100 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000482 28 2,156

1.758 120 120 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000396 28 2,156

1.758 152 152 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000298 28 2,156

3.517 80 80 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000177 58 3,920

3.517 100 100 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.00014 58 3,920

3.517 128 128 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000106 58 3,920

3.517 144 144 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000087 58 3,920

3.517 170 170 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000074 58 3,920

기어헤드

정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.

  1. TOP
  2. 제품 일람
  3. 기어헤드 RA-A