스트레이트 입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 부담을 줄여, 편의성을 대폭 향상.손쉽게 고성능 RV감속기를 사용할 수 있습니다.
| 형식 |
|---|
| RDS-006E |
|---|
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| 식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
|---|
| 0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |

제품 카탈로그
취급설명서
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.