RV-C Series
세계 1위 점유율 및 누계 700만대 출하 실적을 가진 정밀감속기 RV의 중공 타입
세계 시장 점유율 1위의 정밀 감속기 "RV시리즈"를 고정밀, 고강성, 고토크, 고하중 지지를 유지한 상태로 중공화 실현.중공화로 배관, 케이블 등의 처리 면에서 사용 편의성을 향상시켰습니다.

RV-N Series
로봇업계에서 높은 실적을 자랑하는 정밀감속기RV의 거듭되는 진화
산업용 로봇 전용의 용도를 필두로, 700만대의 출하 실적이 있는 감속기 RV를 보다 컴팩트하게, 그리고 경량화를 실현한 신모델 RVN 시리즈가 탄생.

RDR-E Series
직교입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
RD2 시리즈에서 새로운 라인업으로 직교 입력 타입을 설정.직교 입력 타입이므로 탑재하시는 장치를 콤팩트하게 할 수 있고 좁은 장소에 설치할 수 있다는 장점이 있습니다.특히 턴테이블 용도에서는 높이를 줄이면서도 고정밀 위치 결정을 실현하는데 기여할 수 있습니다.