세계 1위 점유율 및 누계 700만대 출하 실적을 가진 정밀감속기 RV의 중공 타입
세계 시장 점유율 1위의 정밀 감속기 "RV시리즈"를 고정밀, 고강성, 고토크, 고하중 지지를 유지한 상태로 중공화 실현.중공화로 배관, 케이블 등의 처리 면에서 사용 편의성을 향상시켰습니다.
| 형식 |
|---|
| RV-10C |
|---|
| RV-27C |
| RV-50C |
| RV-100C |
| RV-200C |
| RV-320C |
| RV-500C |
| 식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
|---|
| 0.21 | 27 | 27 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 0.000678 | 4.6 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 36.57 | 36.5789474 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 0.000563 | 8.5 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.03 | 32.54 | 32.5409836 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 0.00363 | 14.6 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | 36.75 | 36.75 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 0.00953 | 19.5 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | 34.86 | 34.8604651 | 1,961 | 4,900 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 0.0194 | 55.6 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 35.61 | 35.6153846 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 0.0405 | 79.5 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.26 | 37.34 | 37.3373494 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 3,430 | 24,500 | 0.101 | 154 | 34,300 |

정밀 감속기RV단품으로, 고객에 기호에 맞춰 자유로운 설계가 가능합니다.