세계 1위 점유율 및 누계 700만대 출하 실적을 가진 정밀감속기 기본 모델
고정밀, 고강성, 고토크, 고하중 지지를 실현한 정밀 감속기입니다.세계 각국에서 높은 신뢰를 얻어 정밀 감속기 세계 시장 점유율 1위를 달성.누계 생산 700만대를 넘어 한층 더 진화를 목표로 하여 날마다 개량을 거듭하고 있습니다.
| 형식 |
|---|
| RV-6E |
|---|
| RV-6E |
| RV-6E |
| RV-6E |
| RV-6E |
| RV-6E |
| RV-20E |
| RV-20E |
| RV-20E |
| RV-20E |
| RV-20E |
| RV-20E |
| RV-40E |
| RV-40E |
| RV-40E |
| RV-40E |
| RV-40E |
| RV-80E |
| RV-80E |
| RV-80E |
| RV-80E |
| RV-80E |
| RV-110E |
| RV-110E |
| RV-110E |
| RV-110E |
| RV-160E |
| RV-160E |
| RV-160E |
| RV-160E |
| RV-160E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-320E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| RV-450E |
| 식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
|---|
| 0.25 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000263 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.000002 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 53.5 | 53.5 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000153 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 59 | 59 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000139 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000109 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 0.00000074 | 2.5 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000966 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 141 | 141 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 4.7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000325 | 9.3 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 9.3 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 9.3 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 9.3 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 9.3 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000816 | 13.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 13.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 13.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 13.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.64 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 13.1 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 81 | 81 | 1,078 | 2,695 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 294 | 1,470 | 0.0000988 | 17.4 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 111 | 111 | 1,078 | 2,695 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 294 | 1,470 | 0.0000696 | 17.4 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 161 | 161 | 1,078 | 2,695 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 294 | 1,470 | 0.0000436 | 17.4 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 175.28 | 175.2857143 | 1,078 | 2,695 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 294 | 1,470 | 0.0000389 | 17.4 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 26.4 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 26.4 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 129 | 129 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 26.4 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 26.4 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 26.4 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000483 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000379 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 118.5 | 118.5 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000315 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 129 | 129 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000284 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000254 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 171 | 171 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000197 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 0.000177 | 44.3 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 81 | 81 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000875 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 101 | 101 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000691 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 118.5 | 118.5 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000575 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 129 | 129 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.00052 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 154.8 | 154.8461538 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000412 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 171 | 171 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000361 | 66.4 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.24 | 192.4 | 192.4285714 | 4,410 | 11,025 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,176 | 7,448 | 0.000307 | 66.4 | 8,820 |

정밀 감속기RV단품으로, 고객에 기호에 맞춰 자유로운 설계가 가능합니다.