サーボモータに直結したコンパクトアクチュエータモデル。中空タイプ
「精密減速機RV™」の特徴である「高精度」「高剛性」「高信頼」を継承した製品で、サーボモータを直結することで、コンパクトな駆動部を実現しました。更にサーボモータと減速機の組込設計や組立の手間を省くことができ、使いやすさを提供します。
| 型式 |
|---|
| AF050C120 (A6_1kW) |
|---|
| AF120C120 (A6_2kW) |
| AF200C155 (A5_3kW) |
| AF320C157 (A5_5kW) |
| AF320C157 (A6_5kW) |
| 識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
|---|
| 1 | 120 | 120.4736842 | 15 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 120 | 120 | 15 | less than 1 | less than 1 | 588 | 4,263 | 1,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 155.96 | 155.96 | 15 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 3,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 157 | 157 | 15 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 2,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 157 | 157 | 15 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 |

精密減速機RVに、サーボモータを付属したモデル。使用用途や要求アプリケーションに応じて編成が可能です。
AF-N
サーボモータに直結したコンパクトアクチュエータモデル。中実タイプ
AF-C
サーボモータに直結したコンパクトアクチュエータモデル。中空タイプ
RT
5,000以上の超高減速比対応の重量物開閉用アクチュエータ