世界トップシェア・累計700万台出荷の実績を持つ精密減速機RV™の中空タイプ
世界シェア1位の精密減速機「RVシリーズ」を高精度、高剛性、高トルク、高荷重支持を維持した状態で中空化を実現。中空化により配管・ケーブルなどの取り回しの面で使い勝手を向上致しました。
| 型式 |
|---|
| RV-10C |
|---|
| RV-27C |
| RV-50C |
| RV-100C |
| RV-200C |
| RV-320C |
| RV-500C |
| 識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
|---|
| 0.21 | 27 | 27 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 0.000678 | 4.6 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 36.57 | 36.5789474 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 0.000563 | 8.5 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.03 | 32.54 | 32.5409836 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 0.00363 | 14.6 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | 36.75 | 36.75 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 0.00953 | 19.5 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | 34.86 | 34.8604651 | 1,961 | 4,900 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 0.0194 | 55.6 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.57 | 35.61 | 35.6153846 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 0.0405 | 79.5 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.26 | 37.34 | 37.3373494 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 3,430 | 24,500 | 0.101 | 154 | 34,300 |

精密減速機RV単体での取り扱い。お客様自身で自由な設計が可能です。