RDS-E 系列
直接輸入型精密減速機的齒輪箱。中實系列。
「附帶對應各公司的伺服電機的安裝連接件」,「已裝入潤滑脂」等,為用戶省去很多麻煩,大大提高了使用便利性。是一款讓用戶更輕鬆地使用的高性能減速機RV。

RDR-E 系列
直交輸入型精密減速機的齒輪箱。中實系列。
作為RD2系列全新產品的直交輸入型齒輪箱。由於是直交輸入型,具有使搭載裝置輕薄化,在狹窄的空間也可設置的優點。特別是使用在轉動台時可以在控制高度的同時確定高精度位置,從而實現底床化。

RDP-E 系列
傳動輸入型精密減速機的齒輪箱。中實型。
作為RD2系列全新產品的傳動輸入型齒輪箱。由於是皮帶輪輸入,增加了電機設置場所的自由度,也可通過皮帶輪調節減速比。該產品可根據客戶的方案進行設置。

RS 系列
分度台用直交輸入型精密減速機
通過直交輸入在實現底床化,中空化的同時,進一步強化了 高載荷承重性能,最大負載可達9噸。再加上「附帶對應各公司的伺服電機安裝連接件」,「已封入潤滑脂」,採用轉檯構造,大幅度削減了用戶設計安裝的時間。
.png)
RH-Foot-type 系列
適用于焊接變位機的高精密齒輪箱
RH series是適用于焊接變位機的帶支腳一體型的齒輪箱,實現了更加扁平化且可搭配各機器人公司的馬達.

RH-N 系列
對應高輸出轉矩的精密減速機齒輪頭型號
擁有「高輸出轉矩」「緊凑」「輕量化」特徵的型號。「安裝部品可對應各大廠商的伺服馬達」,「出貨時已經封入潤滑脂」省去客戶的麻煩,提高使用的便利性

RH-C 系列
對應大力矩、高輸出轉矩精密減速機的齒輪頭。中空型。
具備大中空(Φ132)、大力矩而且還緊凑的產品。準備安裝用螺孔&貫穿孔、以便提高設計設備的自由度。此外、通過「附帶安裝各公司馬達部品」「潤滑脂已填充」「配置便於交換潤滑脂的加排脂口」節省客戶的工時。