ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
| 型式 |
|---|
| RDS-006E |
|---|
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-006E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-020E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-040E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-080E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-160E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| RDS-320E |
| 識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
|---|
| 0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |

精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。